ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1576-Q1 支持显性状态超时。这是基于 TXD 路径的内部功能。TXD DTO 电路可防止本地节点在发生硬件或软件故障(TXD 保持显性状态(低电平)的时间超过超时周期 tTXD_DTO)时阻塞网络通信。TXD DTO 电路由 TXD 上的下降沿触发。如果在 TXD 端子上看不到上升沿,从而清除电路的超时常数 tTXD_DTO,CAN 驱动器将被禁用。这样可释放总线,供网络上的其他节点进行通信。CAN 驱动器在 TXD 端子上出现隐性信号(高电平)时重新激活,从而清除显性超时。接收器保持运行状态,RXD 端子反映 CAN 总线上的活动,而总线端子会在 TXD DTO 故障期间偏置为隐性电平。此功能可通过使用寄存器 8'h10[6] = 1b (DTO_DIS) 来禁用。
TXD DTO 电路所允许的最短显性 TXD 时间限制了器件的最低数据发送速率。CAN 协议允许(TXD 上)在最差情况下最多可有 11 个连续显性位,其中 5 个连续显性位后面紧接一个错误帧。