ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
此模式是器件的正常运行模式。CAN 驱动器和接收器均能完全正常运行且 CAN 通信双向进行。驱动器将来自 CAN FD 控制器的 TXD 信号上的数字输入转换为 CANH 和 CANL 上的差分输出。接收器将来自 CANH 和 CANL 的差分信号转换为到 CAN FD 控制器的 RXD 信号上的数字输出。正常模式通过 SPI 来启用或禁用。
当失效防护模式和 SWE 计时器启用时,进入正常模式的 SPI 命令将关闭 SWE 计时器。建议在待机模式下清除中断。有两种情况会导致 SWE 计时器(启用时)在正常模式下启动。