ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
VIO 引脚提供与微处理器 IO 电压匹配的数字 IO 电压,从而避免了对电平转换器的要求。VIO 支持 SPI 引脚。TCAN157x-Q1 系列支持具有 1.8V、3.3V 和 5V 输入/输出的处理器,这类处理器提供了最宽范围的控制器支持。