TCAN1575-Q1

正在供货

产品详情

Features Inhibit, Partial networking, Sleep, Wake Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Automotive
Features Inhibit, Partial networking, Sleep, Wake Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN, CAN FD, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 1.8, 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 8 Number of channels 1 Rating Automotive
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm) VSON (DMT) 14 13.5 mm² (4.5 mm × 3 mm)
  • AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
  • 符合 ISO 11898-2:2024 附录 A 标准的要求,适用于具有 2Mbps 和 5Mbps 通信信号改善功能的 CAN
  • CAN FD 通信速率高达 8Mbps

  • 在发送和接收无差错经典 CAN 或 CAN FD 数据的同时支持选择性唤醒或局部联网功能
  • 功能安全质量管理型:TCAN1576-Q1
  • 功能安全型型:TCAN1575-Q1
  • TCAN157x-Q1 支持 1.8V 至 5V 的处理器 IO 标称电压
  • 宽工作电压范围:
    • ±58V 总线故障保护
    • ±12V 共模电压
  • TCAN1576-Q1 支持:
    • 看门狗:超时、窗口和 Q&A
    • 总线故障诊断和报告
    • 可编程的 INH/LIMP 引脚
  • 14 引脚 SOIC、VSON 和 SOT23 封装
    • 采用 VSON 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
  • AEC-Q100(等级 1):符合汽车应用要求
  • 符合 ISO 11898-2:2024 附录 A 标准的要求,适用于具有 2Mbps 和 5Mbps 通信信号改善功能的 CAN
  • CAN FD 通信速率高达 8Mbps

  • 在发送和接收无差错经典 CAN 或 CAN FD 数据的同时支持选择性唤醒或局部联网功能
  • 功能安全质量管理型:TCAN1576-Q1
  • 功能安全型型:TCAN1575-Q1
  • TCAN157x-Q1 支持 1.8V 至 5V 的处理器 IO 标称电压
  • 宽工作电压范围:
    • ±58V 总线故障保护
    • ±12V 共模电压
  • TCAN1576-Q1 支持:
    • 看门狗:超时、窗口和 Q&A
    • 总线故障诊断和报告
    • 可编程的 INH/LIMP 引脚
  • 14 引脚 SOIC、VSON 和 SOT23 封装
    • 采用 VSON 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力

TCAN157x-Q1 是增强型高速 CAN FD SIC 收发器,满足 ISO 11898-2:2024(附录 A)对于高速 CAN SIC 规范的物理层要求,支持高达 8Mbps 的数据速率。这些器件使用 SPI 进行配置,以使用全部功能。它们使用 VIO 上的相应电压支持 1.8V 至 5V 的标称处理器 IO 电压,允许使用低功耗处理器。

这些收发器支持选择性唤醒功能(能够根据 WUF 标识进行唤醒)。此功能可让系统实现局部联网,并使用更少的处于活动状态的节点运行,而其余节点处于低功耗睡眠模式。收发器和选择性唤醒功能符合 ISO 11898-2:2024 标准的规范。

TCAN1576-Q1 是一款功能全面的器件,支持看门狗和高级总线诊断功能。为便于调试,将使用高级总线故障诊断和通信功能来确定特定总线故障。

TCAN157x-Q1 与系列内的器件以及与 TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 CAN FD 局部联网收发器均寄存器兼容。借助 TCAN157x-Q1,系统设计人员无需修改硬件且只需进行极少的软件更改,即可灵活地实现各种功能。TCAN1576-Q1 抑制 (INH) 引脚用于使能节点电源,或者配置为在看门狗发生错误时使用的跛行回家引脚。

TCAN157x-Q1 是增强型高速 CAN FD SIC 收发器,满足 ISO 11898-2:2024(附录 A)对于高速 CAN SIC 规范的物理层要求,支持高达 8Mbps 的数据速率。这些器件使用 SPI 进行配置,以使用全部功能。它们使用 VIO 上的相应电压支持 1.8V 至 5V 的标称处理器 IO 电压,允许使用低功耗处理器。

这些收发器支持选择性唤醒功能(能够根据 WUF 标识进行唤醒)。此功能可让系统实现局部联网,并使用更少的处于活动状态的节点运行,而其余节点处于低功耗睡眠模式。收发器和选择性唤醒功能符合 ISO 11898-2:2024 标准的规范。

TCAN1576-Q1 是一款功能全面的器件,支持看门狗和高级总线诊断功能。为便于调试,将使用高级总线故障诊断和通信功能来确定特定总线故障。

TCAN157x-Q1 与系列内的器件以及与 TCAN1145-Q1 和 TCAN1146-Q1 CAN FD 局部联网收发器均寄存器兼容。借助 TCAN157x-Q1,系统设计人员无需修改硬件且只需进行极少的软件更改,即可灵活地实现各种功能。TCAN1576-Q1 抑制 (INH) 引脚用于使能节点电源,或者配置为在看门狗发生错误时使用的跛行回家引脚。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 TCAN1576-Q1 正在供货 具有局部联网和看门狗功能的汽车级 CAN 信号改善收发器 Added features: watchdog, bus fault diagnostics, limp home capable
功能与比较器件相似。
TCAN1145-Q1 正在供货 通过选择性唤醒实现局部联网的汽车类 CAN FD 收发器 Lower signaling rate (5Mbps), CAN FD

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN157x-Q1 具有局部联网功能的汽车级增强型 CAN FD SIC 收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-14
白皮书 信号改善功能如何释放 CAN FD 收发器的真正潜力 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-7
功能安全信息 TCAN1575-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-2-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 具有看门狗和局部联网的 CAN 收发器评估模块

此 EVM 可用于评估 TLIN114x 系列器件。通过测试点、J7 接头和 DSUB9 连接器(许多汽车应用中用于布线的通用器件)可轻松接入 CAN 总线。所有引脚均通过接头或测试点可用。该器件集成 USB2ANY 电路,支持使用 TI GUI。SPI 引脚还可以与 USB2ANY 电路断开连接,并连接到接头引脚,以便轻松访问用户自己的处理器。此外,覆盖区可实现 CAN 总线保护,并提供不同的端接选项。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频