ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VSUP | 器件电源电压 | -0.3 | 42 | V |
| VCC | CAN 收电源电压 | -0.3 | 6 | V |
| VIO | 电源电压 I/O 电平转换器 | -0.3 | 6 | V |
| VBUS | CAN 总线 I/O 电压(CANH、CANL) | -58 | 58 | V |
| VDIFF | CAN 总线差分电压 (VDIFF = VCANH - VCANL) | -58 | 58 | V |
| VWAKE | WAKE 输入电压 | -18 | 42 | V |
| VINH | INH 引脚电压 | -0.3 | 42 和 VO ≤ VSUP+0.3 | V |
| VLOGIC | 逻辑引脚电压(RXD、TXD、SPI) | -0.3 | 6 | V |
| IO(LOGIC) | 逻辑引脚输出电流(RXD、SDO) | 4 | mA | |
| IO(INH/LIMP) | 抑制/lLIMP 引脚输出电流 | 6 | mA | |
| IO(WAKE) | WAKE 引脚输出电流 | 3 | mA | |
| TJ | 结温 | -40 | 165 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |