ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
失效防护模式是一种低功耗模式,多种不同的故障都可能导致器件进入该模式。进入该模式后,SWE 计时器将启动(如果启用)。这提供了一个用于清除故障和接收唤醒事件的时间窗口。如果故障未清除或在 tINACTIVE 之前未发生唤醒事件,器件将进入睡眠模式以降低功耗。必须先清除故障,器件才能识别唤醒事件以进入正确的工作模式。该模式默认打开,并可通过设置寄存器 8'h17[0] = 1b 来禁用。器件提供失效防护模式计数器,在连续发生一定数量的事件后,器件会执行编程的操作,其中包括进入睡眠状态。WUP 或 LWU 事件不会唤醒器件。需要上电复位。该计数器默认禁用状,并可在 8'h17[7] 处启用。计数器到期操作为 8'h17[6:4]。操作编程前的事件数量在 8'h18[7:4] 处设置,其值最多为 15 个事件。8'h18[3:0] 运行可读取和清除的向上/向下失效防护事件计数器。
如果进入失效防护模式,则在 8'h53[5] 发出全局中断,并且寄存器 8'h17[3:1] 会提供进入失效防护模式的原因。