ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
INH 引脚是一个高电压输出引脚,可从 VSUP 减去二极管压降来提供电压,从而启用外部高压稳压器。这些稳压器通常用于支持微处理器和 VIO 引脚。除了睡眠模式外,INH 功能在所有其他模式下均打开。在睡眠模式下,INH 引脚会关闭,并进入高阻态。允许在睡眠模式下将该节点置于最低功耗状态。如果不需要 INH 功能,可通过使用 SPI 接口设置寄存器 8'h1A[6] = 1b 来禁用此功能。 TCAN1576-Q1 可以通过设置寄存器 8'h1A[5] = 1b 将引脚配置为跛行回家引脚。当配置为 LIMP 引脚时,它连接到外部电路以实现跛行回家模式。如果发生看门狗故障,超出编程的看门狗错误计数器,器件将打开 LIMP 引脚。如果启用了失效防护模式,则 LIMP 引脚会在进入该模式时打开。一旦打开,LIMP 引脚会一直打开,直到根据寄存器 8'h1A[3:2] 处的 LIMP_SEL_RESET 满足编程的看门狗无错误行为要求。将 1b 写入 LIMP_RESET 8'h1A[1] 可关闭 LIMP 引脚。