ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
图 10-18 展示了 SWE_EN,表 10-20 对其进行了介绍。
返回汇总表。
启用睡眠唤醒错误计时器。不会在上电时启用该计时器。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SWE_EN | RESERVED | CANSLNT_SWE_DIS | RESERVED | ||||
| R/W-0b | R-0000b | R/W-1b | R-00b | ||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SWE_EN | R/W | 0b | 睡眠唤醒错误启用禁用:注意:这会在器件因为唤醒事件而退出睡眠模式时启用 SWE 计时器。如果启用此功能,则必须在 SWE 计时器窗口内进行 SPI 读取或写入,否则器件将返回睡眠状态。 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 6-3 | RSVD | R | 0000b | 保留 |
| 2 | CANSLNT_SWE_DIS | R/W | 1b | SWE 计时器将从 CANSLNT 标志中禁用,并且仅基于 tSilence 0b = 启用 1b = 禁用 |
| 1-0 | RSVD | R | 00b | 保留 |