ZHCSPU9B February 2024 – October 2025 TCAN1575-Q1 , TCAN1576-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN1576-Q1 中会监视三种欠压事件:VSUP、VIO 和 VCC。这三个电源端子是 TCAN1576-Q1 的输入源,并具有欠压检测电路,如果发生欠压故障(UVSUP、UVCC 和 UVIO),该电路会将器件置于受保护状态。这样,在这些端子发生欠压事件期间,总线会得到保护。如果在待机模式下 VSUP 遭遇欠压事件,器件将失去保持内部稳压器运行所需的电源。这会导致器件进入微处理器和 TCAN1576-Q1 之间通信被禁用的状态。TCAN1576-Q1 无法从总线接收信息;因此,不会将任何来自总线的信号传递给微处理器,包括任何通过 BWRR 信号进行总线唤醒的信号。请参阅 表 8-9。对于欠压事件,有一个滤波时间 tUVFLTR,偶数的持续时间必须长于 tUVSLP 计时器的启动时间。一旦 tUVSLP 计时器到期而欠压情况仍然存在,器件将进入睡眠模式或失效防护模式(如果已启用)。