ZHCSNK4A October 2019 – February 2021 MSP430F5438A-ET
PRODUCTION DATA
MSP430F5438A-ET 是一款超低功耗微控制器。此架构与多种低功耗模式配合使用,经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU、16 位寄存器和有助于实现出色编码效率的常数发生器。此数控振荡器 (DCO) 可在 3.5µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。
MSP430F5438A-ET 是一种微控制器配置,具有三个 16 位计时器、一个高性能 12 位模数转换器 (ADC)、多达四个通用串行通信接口 (USCI)、一个硬件乘法器、一个 DMA、一个具有报警功能的实时时钟 (RTC) 模块和多达 87 个 I/O 引脚。有关完整的模块说明,请参阅 MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南。
这个器件的典型应用包括模拟和数字传感器系统、数字电机控制、遥控、恒温器、数字计时器、手持仪表。
| 器件型号 (1) | 封装 | 封装尺寸 (2) |
|---|---|---|
| M430F5438AQZCARET | nFBGA (113) | 7mm × 7mm |
| M430F5438AMZCARET | nFBGA (113) | 7mm × 7mm |
| M430F5438AQGCARET | nFBGA (113) | 7mm × 7mm |
| M430F5438AMGCARET | nFBGA (113) | 7mm × 7mm |
| M430F5438AQZQWRET(3) | MicroStar Junior™ BGA (113) | 7mm × 7mm |