ZHCSLM7E March 2020 – October 2025 LMQ61460
PRODUCTION DATA
LMQ61460 直流/直流降压转换器通常用于将较高的直流电压转换为较低的直流电压,最大输出电流为 6A。在 400kHz 下使用 4 层 LMQ61460,该器件可以在大概 95°C 的环境温度下维持 6A 持续负载。如果环境温度为 105°C 且频率设置为 2.1MHz,则电流必须限制为 4A;请参阅最高环境温度与输出电流间的关系。以下设计过程可用于为 LMQ61460 选择元件。