ZHCSLM7E March 2020 – October 2025 LMQ61460
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开关节点 | ||||||
| tON_MIN | 最小高侧开关导通时间 | VIN = 20V,IOUT = 2A,RBOOT 短接至 CBOOT | 55 | 70 | ns | |
| tON_MAX | 最大高侧开关导通时间 | 9 | μs | |||
| tOFF_MIN | 最小低侧开关导通时间 | VIN = 4.0V,IOUT = 1A,RBOOT 短接至 CBOOT | 65 | 85 | ns | |
| tSS | 从第一个 SW 脉冲到 90% VREF 的时间 | VIN ≥ 4.2V | 3.5 | 5 | 7 | ms |
| tSS2 | 从第一个 SW 脉冲到 FPWM 锁定释放的时间(如果输出未处于稳压状态) | VIN ≥ 4.2V | 9.5 | 13 | 17 | ms |
| tW | 短路等待时间(“断续”时间) | 80 | ms | |||
| 使能 | ||||||
| tEN | 导通延迟(1) | CVCC= 1µF 时从 EN 高电平到第一个 SW 脉冲的时间(如果输出从 0V 开始) | 0.7 | ms | ||
| tB | 上升沿或下降沿后 EN 消隐(1) | 4 | 28 | µs | ||
| tSYNC_EDGE | 启用边沿后同步信号保持时间以进行边沿识别 | 100 | ns | |||
| 电源正常 | ||||||
| tPGDFLT(rise) | PGOOD 高电平信号的延迟时间 | 1.5 | 2 | 2.5 | ms | |
| tPGDFLT(fall) | PGOOD 功能的干扰滤波器时间常数 | 120 | µs | |||