该器件设计为在调节轻负载时具有非常低的输入电源电流,这是通过从输出端为大部分内部电路供电来实现的。BIAS 引脚是 LDO 的输入端,可为大多数控制电路供电。通过将 BIAS 输入引脚连接到稳压器的输出端,可从输出端汲取少量电流。该电流在输入端按 VOUT/VIN 的比率降低。
方程式 4. 
其中
- IQ_VIN 是空载时运行(开关)降压转换器消耗的电流。
- IQ 是从 VIN 端子汲取的电流。请参阅节 6.5中的 IQ。
- IEN 是 EN 端子汲取的电流。如果 EN 连接到 VIN,则包括该电流。请参阅节 6.5中的 IEN。请注意,如果连接到低于 5V 的电压,则该电流会降至非常低的值。
- IBIAS 是 BIAS 输入汲取的偏置电流。请参阅节 6.5中的 IBIAS。
- Idiv 是用于设置输出电压的反馈分压器汲取的电流。
- ηeff 是降压转换器的轻负载效率,从降压转换器的输入电流中移除了 IQ_VIN。ηeff = 0.8 是一个可在正常运行条件下使用的保守值。