ZHCSLM7F March 2020 – August 2026 LMQ61460
PRODUCTION DATA
展频是一种出厂选项。要查找启用了展频的器件,请参阅节 4。展频的目的是通过在比具有固定频率运行的器件更宽的频率范围内分散这些发射来消除特定频率下的峰值发射。在包含芯片的大多数系统中,可以轻松过滤开关频率前几个谐波的低频传导发射。更困难的设计标准是减少 FM 频带中较高谐波的发射。这些谐波通常通过开关节点和电感器周围的电场耦合到环境中。该器件使用 ±2% 的频率展频,该展频在 FM 和 TV 频带内平滑传播能量,但足够小,能够将次谐波发射限制在器件开关频率以下。器件开关频率下的峰值发射仅略微降低不到 1dB,而 FM 频带中的峰值通常降低超过 6dB。
该器件使用基于线性反馈移位寄存器 (LFSR) 的逐周期跳频方法。这款智能假随机发生器可限制逐周期频率变化,从而限制输出纹波。假随机模式以低于 1.5Hz 的频率重复,该频率低于音频频带。
展频仅在器件时钟以固有频率自由运行时才可用。以下任一条件都会覆盖展频,从而关闭展频: