ZHCSLM7E March 2020 – October 2025 LMQ61460
PRODUCTION DATA
该器件通过针对高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制在过流情况下得到保护。
高侧 MOSFET 过流保护是通过峰值电流模式控制的特性来实现的。当高侧开关在较短的消隐时间后导通时,将检测到高侧开关电流。在每个开关周期,将高侧开关电流与固定电流设定点的最小值,或与电压调节环路的输出减去斜率补偿之后的值进行比较。由于电压环路具有最大值并且斜率补偿随占空比增加,因此当占空比高于 35% 时,高侧电流限值会随着占空比的增加而减小。
当低侧开关接通时,也会检测和监控开关电流。与高侧器件一样,低侧器件会根据电压控制环路低侧电流限值的命令关断。如果低侧开关电流在开关周期结束时高于 ILS_Limit,则开关周期会延长,直到低侧电流降至限值以下。一旦低侧电流降至其限值以下,低侧开关就会关断,并且只要自高侧器件上次导通后至少经过一个时钟周期,高侧开关就会再次导通。
图 7-12 电流限值波形因为电流波形假定值介于 IL-HS 和 IL-LS 之间,因此最大输出电流非常接近这两个值的平均值。使用了迟滞控制,并且当输出电压接近零时,电流不会增加。
如果存在极端过载情况,该器件会采用断续过流保护,并且在连续 128 个开关周期内满足以下条件:
在断续模式下,器件会自行关断,并在 tW 后尝试软启动。断续模式有助于在严重过流和短路情况下降低器件功耗。请参阅图 7-13。
一旦消除过载,器件就会像在软启动中一样恢复;请参阅图 7-14。
图 7-13 断续期间的电感器电流突发
图 7-14 短路恢复