ZHCSLM7E March 2020 – October 2025 LMQ61460
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 效率 | ||||||
| ƞ5V_2p1MHz | 典型 2.1MHz 效率 | VOUT = 5V,IOUT = 4A,RBOOT = 0Ω | 93% | |||
| VOUT = 5V,IOUT = 100µA,RBOOT = 0Ω,RFBT = 1MΩ | 73% | |||||
| ƞ3p3V_2p1MHz | 典型 2.1MHz 效率 | VOUT = 3.3V,IOUT = 4A,RBOOT = 0Ω | 91% | |||
| VOUT = 3.3V,IOUT = 100µA,RBOOT = 0Ω,RFBT = 1MΩ | 71% | |||||
| ƞ5V_400kHz | 典型 400kHz 效率 | VOUT = 5V,IOUT = 4A,RBOOT = 0Ω | 95% | |||
| VOUT = 5V,IOUT = 100µA,RBOOT = 0Ω,RFBT = 1MΩ | 76% | |||||
| 运行范围 | ||||||
| VVIN_MIN1 | 在启动后负载降低时实现完整功能的 VIN | VOUT 设置为 3.3V | 3.0 | V | ||
| VVIN_MIN2 | 在启动后 100% 最大额定负载下实现完整功能的 VIN | VOUT 设置为 3.3V | 3.95 | V | ||
| IQ-VIN | 工作静态电流(1) | VOUT = 3.3V,IOUT = 0A,自动模式,RFBT = 1MΩ | 7 | µA | ||
| VOUT = 5V,IOUT = 0A,自动模式,RFBT = 1MΩ | 10 | |||||
| VDROP1 | 输入到输出电压差分,以保持调节精度而不会出现电感器 DCR 压降 | VOUT = 3.3V,IOUT = 4A,25℃ 时的输出精度为 -3% | 0.4 | V | ||
| VOUT = 3.3V,IOUT = 4A,125℃ 时的输出精度为 -3% | 0.55 | |||||
| VDROP2 | 输入到输出电压差分,以保持 fSW ≥ 1.85MHz,无 DCR 压降 | VOUT = 3.3V,IOUT = 4A,25℃ 时的调节精度为 -3% | 0.8 | V | ||
| VOUT = 3.3V,IOUT = 4A,125℃ 时的调节精度为 -3% | 1.2 | |||||
| DMAX | 最大开关占空比 | fSW = 1.85 MHz | 87% | |||
| 在频率折返期间 | 98% | |||||
| RBOOT | ||||||
| tRISE | SW 节点上升时间 | RBOOT = 0Ω,IOUT = 2A(10% 至 80%) | 2.15 | ns | ||
| RBOOT = 100Ω,IOUT = 2A(10% 至 80%) | 2.7 | ns | ||||