ZHCSLM7E March 2020 – October 2025 LMQ61460
PRODUCTION DATA
LMQ61460 是一款具有集成旁路电容器的高性能直流/直流同步降压转换器。该器件具有集成式高侧和低侧 MOSFET,能够在 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A 的输出电流;可耐受 42V 电压,简化了输入涌流保护设计。该器件可从压降中进行软恢复,因此无需对输出进行过冲。
采用 ZEN 2 开关技术的 LMQ61460 专为实现超低 EMI 而设计。该器件具有假随机展频、集成旁路电容器、可调节 SW 节点上升时间和低 EMI,并采用具有低开关节点振铃和优化型引脚排列的 VQFN-HR 封装,易于使用。开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内同步,从而避开噪声敏感频段。另外,可以选择频率,从而在低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小设计尺寸。
自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现仅 7µA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及超低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。
简化版原理图
效率:VOUT=5V,fSW=400kHz