ZHCSLM7D March 2020 – June 2022 LMQ61460
PRODUCTION DATA
输出电容器的值和及其 ESR 决定了输出电压纹波和负载瞬态性能。输出电容器通常由负载瞬态要求决定,而不是由输出电压纹波决定。表 9-3 可用于为一些常见应用查找输出电容器和 CFF 选择。请注意,1kΩ RFF 必须与 CFF 串联使用。在此示例中,需要改善瞬态性能,将 2 个 47µF 陶瓷作为输出电容器,将 22pF 陶瓷作为 CFF。
| 频率 | 瞬态性能 | 3.3V 输出 | 5V 输出 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 陶瓷输出电容 | CFF | 陶瓷输出电容 | CFF | ||
| 2.1MHz | 最小值 | 3 × 22µF | 10pF | 2 × 22µF | 22pF |
| 2.1MHz | 更好的瞬态 | 2 × 47µF | 33 pF | 3 × 22µF | 33 pF |
| 400kHz | 最小值 | 3 × 47µF | 4.7pF | 2 × 47µF | 10pF |
| 400kHz | 更好的瞬态 | 4 × 47µF | 33 pF | 3 × 47µF | 33 pF |
为了更大程度地减小陶瓷电容,可将低 ESR 电解电容器与最小陶瓷电容并联使用。表 9-4 显示了使用电解电容器时建议的输出陶瓷电容 CFF 值,可以根据这些值开始设计输出电解电容器。
| 频率 | 瞬态性能 | 3.3V 输出 | 5V 输出 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COUT | CFF | COUT | CFF | ||
| 400kHz | 最小值 | 2 × 47µF 陶瓷电容器 + 1 × 470µF、100mΩ 电解电容器 | 10pF | 3 × 22µF 陶瓷电容器 + 1 × 470µF、100mΩ 电解电容器 | 10pF |
| 400kHz | 更好的瞬态 | 3 × 47µF 陶瓷电容器 + 2 × 280µF、100mΩ 电解电容器 | 33 pF | 4 × 22µF 陶瓷电容器 + 1 × 560µF、100mΩ 电解电容器 | 22pF |
大多数陶瓷电容器提供的电容远小于电容器的额定值。务必检查所选的任何电容器的初始精度、温度降额和电压降额。生成的表 9-3 和表 9-4 假定 16V X7R 电容器的降额为典型降额。如果使用电压较低、非汽车级或额定温度较低的电容器,则可能需要比所列数目更多的电容器。