ZHCSLM7F March 2020 – August 2026 LMQ61460
PRODUCTION DATA
表 8-1 展示了详细设计过程示例的参数:
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压 | 13.5V(5 V 至 36V) |
| 恒定 fSW 的输入电压 | 8V 至 18V |
| 输出电压 | 5V |
| 最大输出电流 | 0A 至 6A |
| 开关频率 | 400kHz |
| fSW (kHz) | VOUT (V) | L1 (µH) | COUT(额定值) | RFBT (kΩ) | RFBB (kΩ) | CBOOT (µF) | RBOOT (Ω) | CVCC (µF) | CFF (pF) | RFF (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 3.3 | 1 | 3 × 22µF 陶瓷电容器 | 100 | 43.2 | 0.1 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 400 | 3.3 | 4.7 | 3 × 47µF 陶瓷电容器 | 100 | 43.2 | 0.1 | 0 | 1 | 4.7 | 1 |
| 2100 | 5 | 1.5 | 2 × 22µF 陶瓷电容器 | 100 | 24.9 | 0.1 | 0 | 1 | 22 | 1 |
| 400 | 5 | 4.7 | 2 × 47µF 陶瓷电容器 | 100 | 24.9 | 0.1 | 0 | 1 | 22 | 1 |