ZHCSLM7F March 2020 – August 2026 LMQ61460
PRODUCTION DATA
由于本设计中 VOUT = 5V,因此 BIAS 引脚连接到 VOUT 以降低 LDO 功率损耗。输出电压提供 LDO 电流,而不是输入电压。节省的功耗为 ILDO × (VIN – VOUT)。当 VIN >> VOUT 且工作频率较高时,功耗节省会更加显著。为避免 VOUT 噪声和瞬变耦合到 BIAS,可以在 VOUT 和 BIAS 之间添加介于 1Ω 和 10Ω 之间的串联电阻。可以在 BIAS 引脚附近添加一个值为 1μF 或更高的旁路电容器以滤除噪声。注意,BIAS 引脚上允许的最大电压为 16V。