ZHCSLM7E March 2020 – October 2025 LMQ61460
PRODUCTION DATA
除了提供纹波电流并将开关噪声与其他电路隔开之外,陶瓷输入电容器还为转换器提供了一个低阻抗源。该器件输入端需要最低 10μF 的陶瓷电容,其额定值必须至少达到应用所需的最大输入电压;最好是最大输入电压的两倍。可以增大该电容以帮助降低输入电压纹波,并在负载瞬态期间保持输入电压。此外,必须在每个输入/接地引脚对(VIN1/PGND1 和 VIN2/PGND2)上使用小外壳尺寸 100nF 陶瓷电容器,该电容器紧邻转换器,可为器件内部的控制电路提供高频旁路。这些电容器还可抑制 SW 节点振铃,从而降低 SW 节点上的最大电压和 EMI。两个 100nF 电容器必须也具有 50V 的额定电压,并且具有 X7R 或更好的电介质。VQFN-HR (RJR) 封装在其两侧提供了两个输入电压引脚和两个电源地引脚,这使得输入电容器能够拆分并针对内部功率 MOSFET 实现正确放置,从而提高输入旁路的有效性。在此示例中,使用了两个 4.7μF 和两个 100nF 陶瓷电容器,每个 VIN/PGND 位置各一个。也可以在封装的一侧使用单个 10μF。
很多时候,最好且有必要在输入端使用与陶瓷电容器并联的电解电容器,使用长引线或布线将输入电源连接到转换器时尤其如此。该电容器的中等 ESR 有助于抑制由长电源引线引起的输入电源上的任何振铃。使用这个额外的电容器还有助于处理由具有异常高阻抗的输入电源引起的瞬时电压骤降。
大多数输入开关电流流经陶瓷输入电容器。该电流的近似最坏情况 RMS 值可根据方程式 12 进行计算,必须根据制造商的最大额定值进行检查。