ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时序要求 | ||||||
| tdS | SDI 边沿到 SCK 上升沿的设置时间 | 40 | ns | |||
| tdH | SDI 边沿到 SCK 上升沿的保持时间 | 20 | ns | |||
| tSCK | SCK 周期 | 400 | ns | |||
| tHIGH | SCK 的高宽度 | 120 | ns | |||
| tLOW | SCK 的低宽度 | 120 | ns | |||
| tCS | CS# 下降沿到 SCK 上升沿的建立时间 | 40 | ns | |||
| tCH | 从 SCK 上升沿到 CS# 上升沿的保持时间 | 40 | ns | |||
| tDV | SCK 下降沿到有效读回数据 | 120 | ns | |||