ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
所有时钟输出都可以编程为 LVDS、HSDS、LVPECL 或 LCPECL 输出类型。除了 CLKOUT8 和 CLKOUT10 之外,奇数时钟输出也可以编程为 LVCMOS。所有奇数时钟输出也可以编程为 CML。在旁路模式下,偶数时钟输出可能仅为 CML。
OSCout 可以编程为 LVDS、LVPECL 或 LVCMOS 输出类型。
任何 HSDS 输出类型都可以编程为 6mA 或 8mA 振幅水平。
任何 LVPECL 输出类型都可以编程为 1600mVpp 或 2000mVpp 振幅水平。2000mVpp LVPECL 输出类型是德州仪器 (TI) 专有配置,可产生 2000mVpp 差分摆幅以与许多数据转换器兼容,也称为 2VPECL。
LCPECL 允许将 SYSREF 直流耦合到低电压 JESD204B/C 目标。