ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | |||
| 1 | VCC5_DIG | - | PWR | 数字电路的电源。 |
| 2 | CLKIN1_P/FIN1_P/FBCLKIN_P | I | ANLG | CLKIN1_P:PLL1 的参考时钟输入端口 1。FIN1_P:外部 VCO 输入或时钟分配输入。FBCLKIN_P:外部时钟反馈输入的反馈输入(0 延迟模式)。 |
| 3 | CLKIN1_N | I | ANLG | PLL1 的参考时钟输入端口 1。 |
| FIN1_N | 外部 VCO 输入或时钟分配输入。 | |||
| FBCLK_N | 外部时钟反馈输入的反馈输入(0 延迟模式)。 | |||
| 4 | VCC6_PLL1 | - | PWR | PLL1 的电源、电荷泵 1、保持 DAC |
| 5 | CLKIN0_P | I | ANLG | PLL1 的参考时钟输入端口 0。 |
| 6 | CLKIN0_N | |||
| 7 | VCC7_OSCOUT | - | PWR | OSCOUT 引脚的电源。 |
| 8 | OSCOUT_P | I/O | 可编程 | OSCIN 引脚的缓冲输出 |
| CLKIN2_P | PLL1 的参考时钟输入端口 2。 | |||
| 9 | OSCOUT_N | I/O | 可编程 | OSCIN 引脚的缓冲输出 |
| CLKIN2_N | PLL1 的参考时钟输入端口 2。 | |||
| 10 | VCC8_OSCIN | - | PWR | OSCIN 电源 |
| 11 | OSCIN_P | I | ANLG | PLL1 的反馈和 PLL2 的基准输入。交流耦合。 |
| 12 | OSCIN_N | |||
| 13 | VCC9_CP2 | - | PWR | PLL2 电荷泵的电源。 |
| 14 | CPOUT2 | O | ANLG | 电荷泵 2 输出。 |
| 15 | VCC10_PLL2 | - | PWR | PLL2 的电源。 |
| 16 | STATUS_LD2 | I/O | 可编程 | 可编程状态引脚。 |
| 17 | CLKOUT9_P | O | 可编程 | 时钟输出 9。对于 JESD204B/C 系统,建议使用 SYSREF 时钟。(1)可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL、LVDS 或 2xLVCMOS。 |
| 18 | CLKOUT9_N | |||
| 19 | CLKOUT8_P | O | 可编程 | 时钟输出 8。对于 JESD204B/C 系统,建议使用器件时钟。(1)可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL、LVDS 或 2xLVCMOS。 |
| 20 | CLKOUT8_N | |||
| 21 | VCC11_CG3 | - | PWR | 时钟输出 8、9、10 和 11 的电源。 |
| 22 | CLKOUT10_P | O | 可编程 | 时钟输出 10。对于 JESD204B/C 系统,建议使用器件时钟。(1)可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL、LVDS 或 2xLVCMOS。 |
| 23 | CLKOUT10_N | |||
| 24 | CLKOUT11_P | O | 可编程 | 时钟输出 11。对于 JESD204B/C 系统,建议使用 SYSREF 时钟。(1)可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL、LVDS 或 2xLVCMOS。 |
| 25 | CLKOUT11_N | |||
| 26 | CLKIN_SEL0 | I/O | 可编程 | 可编程状态引脚。 |
| 27 | CLKIN_SEL1 | I/O | 可编程 | 可编程状态引脚。 |
| 28 | CLKOUT13_P | O | 可编程 | 时钟输出 13。对于 JESD204B/C 系统,建议使用 SYSREF 时钟。(1)可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL、LVDS 或 2xLVCMOS。 |
| 29 | CLKOUT13_N | |||
| 30 | CLKOUT12_P | O | 可编程 | 时钟输出 12。对于 JESD204B/C 系统,建议使用器件时钟。(1)可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL 或 LVDS。 |
| 31 | CLKOUT12_N | |||
| 32 | VCC12_CG0 | - | PWR | 时钟输出 0、1、12 和 13 的电源。 |
| 33 | CLKOUT0_P | O | 可编程 | 时钟输出 0。对于 JESD204B/C 系统,建议使用器件时钟。(1)可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL 或 LVDS。 |
| 34 | CLKOUT0_N | |||
| 35 | CLKOUT1_P | O | 可编程 | 时钟输出 1。对于 JESD204B/C 系统,建议使用 SYSREF 时钟。可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL、LVDS 或 2xLVCMOS。 |
| 36 | CLKOUT1_N | |||
| 37 | RESET/GPO | I | CMOS | 器件复位输入或 GPO |
| 38 | SYNC/SYSREF_REQ | I | CMOS | 用于请求连续 SYSREF 的同步输入或 SYSREF_REQ。 |
| 39 | GND | - | GND | 该引脚应接地。 |
| 40 | FIN0_P | I | ANLG | 用于外部 VCO 或时钟分配的高速输入。对于大于 3250MHz 的频率,支持 /2。 |
| 41 | FIN0_N | |||
| 42 | VCC1_VCO | - | PWR | 用于 VCO 和时钟分配的电源。 |
| 43 | LDOBYP1 | - | ANLG | LDO 旁路,通过 10µF 电容器旁路至接地。 |
| 44 | LDOBYP2 | - | ANLG | LDO 旁路,通过 0.1µF 电容器旁路至接地。 |
| 45 | CLKOUT3_P | O | 可编程 | 时钟输出 3。对于 JESD204B/C 系统,建议使用 SYSREF 时钟。(1)可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL、LVDS 或 2xLVCMOS。 |
| 46 | CLKOUT3_N | |||
| 47 | CLKOUT2_P | O | 可编程 | 时钟输出 2。对于 JESD204B/C 系统,建议使用器件时钟。可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL 或 LVDS。 |
| 48 | CLKOUT2_N | |||
| 49 | VCC2_CG1 | - | PWR | 时钟输出 2 和 3 的电源。 |
| 50 | CS# | I | CMOS | 片选 |
| 51 | SCK | I | CMOS | SPI 时钟 |
| 52 | SDIO | I/O | CMOS | SPI 数据 |
| 53 | VCC3_SYSREF | - | PWR | SYSREF 分频器和 SYNC 的电源。 |
| 54 | CLKOUT5_P | O | 可编程 | 时钟输出 5。对于 JESD204B/C 系统,建议使用 SYSREF 时钟。(1)可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL、LVDS 或 2xLVCMOS。 |
| 55 | CLKOUT5_N | |||
| 56 | CLKOUT4_P | O | 可编程 | 时钟输出 4。对于 JESD204B/C 系统,建议使用器件时钟。(1)可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL 或 LVDS。 |
| 57 | CLKOUT4_N | |||
| 58 | VCC4_CG2 | - | PWR | 时钟输出 4、5、6 和 7 的电源。 |
| 59 | CLKOUT6_P | O | 可编程 | 时钟输出 6。对于 JESD204B/C 系统,建议使用器件时钟。(1)可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL 或 LVDS。 |
| 60 | CLKOUT6_N | |||
| 61 | CLKOUT7_P | O | 可编程 | 时钟输出 7。对于 JESD204B/C 系统,建议使用 SYSREF 时钟。(1)可编程格式:CML、LVPECL、LCPECL、LVDS 或 2xLVCMOS。 |
| 62 | CLKOUT7_N | |||
| 63 | STATUS_LD1 | I/O | 可编程 | 可编程状态引脚。 |
| 64 | CPOUT1 | O | ANLG | 电荷泵 1 输出。 |
| DAP | DAP | - | GND | 裸片连接焊盘,连接至 GND。 |