ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器包含保持功能。
| 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | LOS_TIMEOUT | 0 | 这可以控制因 CLKin 上没有活动而执行强制时钟切换事件的时间量。 | |
| 字段值 | Timeout | |||
| 0 (0x00) | 5 MHz(典型值) | |||
| 1 (0x01) | 25 MHz(典型值) | |||
| 2 (0x02) | 100 MHz(典型值) | |||
| 3 (0x03) | 200 MHz(典型值) | |||
| 5 | LOS_EN | 0 | 启用 LOS(信号丢失)超时控制。对 MOS 时钟输入有效。 0:禁用 1:启用 | |
| 4 | TRACK_EN | 0 | 启用 DAC 以跟踪 PLL1 调谐电压,可选择用于保持模式。器件复位后,跟踪从 DAC 代码 = 512 开始。 跟踪可用于在任何模式下监控 PLL1 电压。 0:禁用 1:启用,仅在 PLL1 锁定时跟踪。 | |
| 3 | HOLDOVER _FORCE | 0 | 该位强制进入保持模式。强制进入保持模式时,如果 MAN_DAC_EN = 1,DAC 将设置已编程的 MAN_DAC 值。否则,跟踪的 DAC 值将设置 DAC 电压。 0:禁用 1:被启用。 | |
| 2 | MAN_DAC_EN | 1 | 该位使能手动 DAC 模式。 0:自动 1:手动 | |
| 1:0 | MAN_DAC[9:8] | 2 | 有关 MAN_DAC 设置的更多信息,请参阅MAN_DAC。 | |