ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器包含进入保持模式的高值。
| 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | 不适用 | 0 | 保留 | |
| 5:0 | DAC_TRIP_LOW | 0 | 在启用 HOLDOVER_VTUNE_DET 的情况下,进入保持状态时的 GND 电压。 | |
| 字段值 | DAC 跳闸值 | |||
| 0 (0x00) | 1 x Vcc/64 | |||
| 1 (0x01) | 2 x Vcc/64 | |||
| 2 (0x02) | 3 x Vcc/64 | |||
| 3 (0x03) | 4 x Vcc/64 | |||
| ... | ... | |||
| 61 (0x17) | 62 x Vcc/64 | |||
| 62 (0x18) | 63 x Vcc/64 | |||
| 63 (0x19) | 64 x Vcc/64 | |||