ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
| MSB | LSB |
|---|---|
| 0x15C[5:0] / PLL1_DLD_CNT[13:8] | 0x15D[7:0] / PLL1_DLD_CNT[7:0] |
该寄存器包含 PLL1 DLD 计数器的值。
| 寄存器 | 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x15C | 7:6 | 不适用 | 0 | 保留 | |
| 0x15C | 5:0 | PLL1_DLD _CNT[13:8] | 32 | PLL1 的参考和反馈必须在 PLL1_WND_SIZE 指定的相位误差窗口内持续这么多个相位检测器周期,才能断言 PLL1 数字锁定检测。 | |
| 字段值 | 延迟值 | ||||
| 0 (0x00) | 保留 | ||||
| 1 (0x01) | 1 | ||||
| 0x15D | 7:0 | PLL1_DLD _CNT[7:0] | 0 | 2 (0x02) | 2 |
| 3 (0x03) | 3 | ||||
| ... | ... | ||||
| 16,382 (0x3FFE) | 16,382 | ||||
| 16,383 (0x3FFF) | 16,383 | ||||