ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
此寄存器包含 RESET 引脚的控制位。
| 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7:6 | 不适用 | 0 | 保留 | ||
| 5:3 | RESET_MUX | 0 | 此位设置 RESET 引脚的输出值。此寄存器仅在 RESET_TYPE 设置为输出模式时才适用。 | ||
| 字段值 | 输出格式 | ||||
| 0 (0x00) | 逻辑低电平 | ||||
| 1 (0x01) | 保留 | ||||
| 2 (0x02) | 选定 CLKin2 | ||||
| 3 (0x03) | DAC 被锁定 | ||||
| 4 (0x04) | DAC 低电平 | ||||
| 5 (0x05) | DAC 高电平 | ||||
| 6 (0x06) | SPI 读回 | ||||
| 2:0 | RESET_TYPE | 2 | 此位设置 RESET 引脚的 IO 类型。 | ||
| 字段值 | 配置 | 功能 | |||
| 0 (0x00) | 输入 | 复位模式 复位引脚高电平 = 复位 | |||
| 1 (0x01) | 具有上拉电阻器的输入 | ||||
| 2 (0x02) | 具有下拉电阻器的输入 | ||||
| 3 (0x03) | 输出(推挽) | 输出模式;有关输出的 说明,请参阅 RESET_MUX 寄存器。 | |||
| 4 (0x04) | 输出反相(推挽) | ||||
| 5 (0x05) | 保留 | ||||
| 6 (0x06) | 输出(开漏) | ||||