ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
LMK04832 是一款与此器件类似并且广为人知的器件。但是,这些器件并非完全相同,而是存在一些差异。
| 属性 | LMK04832 | LMK04714-Q1 |
|---|---|---|
| 汽车认证 | 否 | AEC-Q100 标准 |
| 温度 | –40ºC 至 +85ºC | –40ºC 至 +125ºC |
| 封装 | 9 × 9mm | 10mm × 10mm |
| 引脚旋转 | 不适用 | 从 LMK04832 旋转 180° |
| 6.4GHz CLK/VCO 输入引脚 | 否,引脚 8/9 为 NC | 是,引脚 40/41 为 FIN0_P/FIN0_N |
| SYNC/SYSREFREQ 引脚之后的引脚 | NC(引脚 7) | GND(引脚 39) |
| 编程速度 | 5MHz | 2.5MHz |