ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
包含了 DAC 的值,以供用户读回。
| MSB | LSB |
|---|---|
| 0x184 [7:6] / RB_DAC_VALUE[9:8] | 0x185 [7:0] / RB_DAC_VALUE[7:0] |
| 寄存器 | 位 | 名称 | POR 默认值 | |
|---|---|---|---|---|
| 0x184 | 7:6 | RB_DAC_ VALUE[9:8] | 2 | 上电复位时 DAC 值为 512,如果 PLL1 在上电时锁定,DAC 值会发生变化。 |
| 0x185 | 7:0 | RB_DAC_ VALUE[7:0] | 0 |