ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
该寄存器可以设置动态数字延迟调整将发生的次数。编程时将针对启用了动态数字延迟的每个时钟输出开始进行动态数字延迟调整。动态数字延迟只能由 SPI 启动。
其他寄存器必须设置:SYNC_MODE = 3
| 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | DDLYd_STEP_CNT | 0 | 设置动态数字延迟调整将发生的次数。 | |
| 字段值 | 动态数字延迟调整 | |||
| 0 (0x00) | 无调整 | |||
| 1 (0x01) | 1 步 | |||
| 2 (0x02) | 2 步 | |||
| 3 (0x03) | 3 步 | |||
| ... | ... | |||
| 254 (0xFE) | 254 步 | |||
| 255 (0xFF) | 255 步 | |||