ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
| MSB | LSB |
|---|---|
| 0x160[3:0] / PLL2_R[11:8] | 0x161[7:0] / PLL2_R[7:0] |
此寄存器中包含 PLL2 R 分频器值。
| 寄存器 | 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x160 | 7:4 | 不适用 | 0 | 保留 | |
| 0x160 | 3:0 | PLL2_R[11:8] | 0 | PLL2 R 分频器的有效值。 | |
| 字段值 | 分频值 | ||||
| 0 (0x00) | 无效 | ||||
| 1 (0x01) | 1 | ||||
| 0x161 | 7:0 | PLL2_R[7:0] | 2 | 2 (0x02) | 2 |
| 3 (0x03) | 3 | ||||
| ... | ... | ||||
| 4,094 (0xFFE) | 4,094 | ||||
| 4,095 (0xFFF) | 4,095 | ||||