ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
| MSB | LSB |
|---|---|
| 0x155[5:0]/CLKin1_R[13:8] | 0x156[7:0]/CLKin1_R[7:0] |
这些寄存器包含 CLKin1 R 分频器的值。
| 寄存器 | 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x155 | 7:6 | 不适用 | 0 | 保留 | |
| 0x155 | 5:0 | CLKin1_R[13:8] | 0 | 选择 CLKin1 时 PLL1 R 计数器的值。 | |
| 字段值 | 分频值 | ||||
| 0 (0x00) | 保留 | ||||
| 1 (0x01) | 1 | ||||
| 0x156 | 7:0 | CLKin1_R[7:0] | 150 | 2 (0x02) | 2 |
| ... | ... | ||||
| 16382 (0x3FFE) | 16382 | ||||
| 16383 (0x3FFF) | 16383 | ||||