ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
这些寄存器设置 SYSREF 输出的模拟延迟参数。
| 位 | 名称 | POR 默认值 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:6 | 不适用 | 0 | 保留 | |
| 5 | SCLKX_Y _ADLY_EN | 0 | 启用 SYSREF 输出的模拟延迟。 0:禁用 1:启用 | |
| 4:0 | SCLKX_Y _ADLY | 0 | SYSREF 模拟延迟,步长约为 21ps。选择模拟延迟会增加额外 125ps 的传播延迟。范围为 125ps 至 608ps。 | |
| 字段值 | 延迟值 | |||
| 0 (0x0) | 125 ps | |||
| 1 (0x1) | 146ps(与 0x00 相比 +21ps) | |||
| 2 (0x2) | 167ps(与 0x00 相比 +42ps) | |||
| 3 (0x3) | 188ps(与 0x00 相比 +63ps) | |||
| ... | ... | |||
| 14 (0xE) | 587ps(与 0x00 相比 +462ps) | |||
| 15 (0xF) | 608ps(与 0x00 相比 +483ps) | |||