ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
FIN0/FIN1 输入引脚可与外部 VCO 一起使用。输入可以是单端或差分形式。在高频时,FIN0/FIN1 的输入阻抗较低。建议使用电阻焊盘进行匹配。
表 8-9 列出了为采用外部 VCO 的 PLL 设置器件的必填编程字段。
| 字段 | 寄存器 地址 |
功能 | 值 | 选择值 |
|---|---|---|---|---|
| PLL1_NCLK_MUX | 0x13F | 选择 PLL1 N 分频器的输入。 | 1 | 反馈多路复用器 |
| PLL2_NCLK_MUX | 0x13F | 选择 PLL2 N 分频器的输入 | 0 | PLL2 P |
| FB_MUX_EN | 0x13F | 启用反馈多路复用器。 | 1 | 启用 |
| FB_MUX | 0x13F | 选择反馈多路复用器的输出。 | 0、1 或 2 | 在 DCLKout6、DCLKout8、SYSREF 之间选择 |
| OSCin_PD | 0x140 | 关闭 OSCin 端口的电源。 | 0 | 已上电 |
| CLKin0_DEMUX | 0x147 | 选择 CLKIN0 的输出方向。 | 2 | PLL1 |
| CLKin1_DEMUX | 0x147 | 选择 CLKIN1 的输出方向。 | 0 或 2 | FIN 或 PLL1 |
| VCO_MUX | 0x138 | 选择 VCO 0、1 或外部 VCO | 0 或 1 | VCO 0 或 VCO 1 |