ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
并非每个应用都需要所有引脚。通常,在软件中关闭未使用的功能。未使用的引脚可保持悬空,或通过一个 1kΩ 电阻器来接地。
| 引脚 | 未使用时的处理方法 |
|---|---|
| CLKOUTx_P/CLKOUTx_N | 1kΩ 至 GND 或悬空引脚 |
| RESET/GPO | 1kΩ 至 GND 或悬空引脚 |
| SYNC/SYSREF_REQ | 1kΩ 至 GND 或悬空引脚 |
| FIN0_P/FIN0_N | 1kΩ 至 GND 或悬空引脚 |
| STATUS_LD1、STATUS_LD2 | 1kΩ 至 GND 或悬空引脚 |
| CPOUT1、CPOUT2 | 1kΩ 至 GND 或悬空引脚 |
| OSCOUT_P/CLKIN2_P | 1kΩ 至 GND 或悬空引脚 |
| OSCOUT_N/CLKIN2_N | 1kΩ 至 GND 或悬空引脚 |