ZHCSQ64 October 2023 LMK04714-Q1
PRODUCTION DATA
在保持模式下,PLL1 以开环方式运行,DAC 设置 CPout1 电压。如果使用固定 CPout1 模式,则 DAC 的输出取决于 MAN_DAC 寄存器。如果使用跟踪 CPout1 模式,则 DAC 的输出与进入保持模式之前 CPout1 引脚上的电压大致相同。当使用跟踪模式且 MAN_DAC_EN = 1 时,保持期间的 DAC 值加载 MAN_DAC 中的编程值而不是跟踪值。
在跟踪 CPout1 模式下,获取 PLL1 调谐电压后,DAC 的最坏情况跟踪误差为 ±2LSB。步长约为 3.2mV,因此在保持模式期间由 DAC 跟踪精度引起的 VCXO 频率误差为 ±6.4mV × Kv,其中 Kv 是所用 VCXO 的调谐灵敏度。因此,系统在保持模式下的精度(以 ppm 为单位)为:

例如,考虑一个具有 19.2MHz 时钟输入,一个 153.6MHz VCXO,并且 Kv 为 17kHz/V 的系统。以 ppm 为单位的系统保持精度为:
在确定导致退出保持模式的允许频率误差范围时,务必考虑此频率误差。