ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
反向通道在显示器和主机处理器之间提供双向通信。信息作为串行帧从解串器传送到串行器。反向通道控制数据与高速正向数据、直流平衡编码和嵌入式时钟信息一起通过两条串行链路传输。这种架构提供了一条通过串行链路的反向路径以及一个高速正向通道。反向通道包含 I2C、CRC 和 4 位标准 GPIO 信息,线路速率为 5Mbps、10 Mbps 或 20 Mbps(由兼容的解串器配置)。