相对于视频像素时钟周期 (PCLK),嵌入在 DSI 接口中的视频控制信号受到一定的限制。默认情况下,DS90UB941AS-Q1 对这些信号应用最小脉冲宽度滤波器,以帮助消除杂散转换。
正常模式控制信号(VS、HS、DE)具有以下限制:
- 水平同步 (HS):当控制信号过滤器(寄存器位 0x03[4])启用(默认)时,视频控制信号脉冲宽度必须为 3 PCLK 或更长。禁用控制信号滤波器将消除这一限制(最小值为 1 个 PCLK)。对于 HS,每 130 个 PCLK 最多可以切换两次。
- 垂直同步 (VS):视频控制信号脉冲被限制为每 130 个 PCLK 切换 1 次。因此,最小脉冲宽度为 130 个 PCLK。
- 数据使能输入 (DE):当控制信号过滤器(寄存器位 0x03[4])启用(默认)时,视频控制信号脉冲宽度必须为 3 PCLK 或更长。禁用控制信号滤波器将消除这一限制(最小值为 1 个 PCLK)。对于 DE,每 130 个 PCLK 最多可以切换两次。