ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
D-PHY 数据通道包括在 HS 数据传输期间忽略最终数据位的能力。可以将要忽略的位数编程到器件间接寄存器第 1 页上的 DPHY_SKIP_TIMING 寄存器中。
TSKIP_CNT 字段应根据工作 DSI 时钟频率进行编程,以满足 D-PHY THS-SKIP 时序要求。TSKIP_CNT 值(解码)在 Equation1 中定义,其中,fDSI 是以 GHz 为单位的 DSI 时钟频率。表 8-1 显示了几个基于给定 DSI 时钟频率 fDSI 得出的示例 TSKIP_CNT 值。

| fDSI [GHz] | TSKIP_CNT(解码) | DSI 间接寄存器 0x05[6:1] (bin) | DSI 间接寄存器 0x05 设置(十六进制) |
|---|---|---|---|
| 0.225 | 10 | 001010 | 0x14 |
| 0.315 | 15 | 001111 | 0x1E |