ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
单链路模式通过单个 FPD-Link III 将视频传输到单个接收器。单链路模式支持高达 105MHz 的 24 位视频频率。在 85Mhz 或以下的频率下工作时,此模式与 DS90UB926-Q1、DS90UB928-Q1 兼容。在 96Mhz 或以下的频率下工作时,此模式与 DS90UB948-Q1 兼容。
如果支持下游器件,辅助 FPD-Link III 可用于高速控制。
在强制单链路模式下(通过 DUAL_CTL1 寄存器设置),辅助 TX PHY 和反向通道被禁用。此外,还阻止了对端口 1 寄存器的访问。
图 8-19 单链路,1:1 模式