ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB941AS-Q1 串行器提供内部图形生成特性。该特性允许对集成面板进行基本测试和调试。测试图形简单且重复,可以快速直观地验证面板是否工作正常。只要器件未处于断电模式,即使未应用任何输入,也会显示测试图形。如果没有收到时钟,测试图形可以配置为使用已编程的振荡器频率。有关详细信息,请参阅探索 FPDLink III IVI 器件的内部测试图形生成特性 应用手册 (SNLA132)。
在图形发生器 BIST 模式下,反向通道的 CRC 状态在 MCLK 或 REM_INTB 引脚上显示。在分离器模式或独立 2:2 模式下,使用 REM_INTB,否则使用 MCLK。第二个反向通道的 CRC 状态在 SCLK 引脚上显示。