ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
GPIO_REG[8:5] 是纯寄存器 GPIO,可以编程为输出或仅通过本地寄存器位读取为输入。在适用的情况下,这些位与 I2S 引脚共享,如果启用为 GPIO_REG 模式,将覆盖 I2S 输入。有关 GPIO 使能和配置,请参阅表 8-4。
注意:通过本地寄存器访问或通过双向控制通道的远程寄存器访问,可对本地 GPIO 值进行配置和读取。这些引脚的配置和状态不会像 GPIO[3:0] 那样从串行器传输到解串器。
| 说明 | 寄存器配置 | 功能 |
|---|---|---|
| GPIO_REG8 | 0x11[7:4] = 0x01 | 输出,低电平 |
| 0x11[7:4] = 0x09 | 输出,高电平 | |
| 0x11[7:4] = 0x03 | 输入,读取:0x1D[0] | |
| GPIO_REG7 | 0x11[3:0] = 0x1 | 输出,低电平 |
| 0x11[3:0] = 0x9 | 输出,高电平 | |
| 0x11[3:0] = 0x3 | 输入,读取:0x1C[7] | |
| GPIO_REG6 | 0x10[7:4] = 0x1 | 输出,低电平 |
| 0x10[7:4] = 0x9 | 输出,高电平 | |
| 0x10[7:4] = 0x3 | 输入,读取:0x1C[6] | |
| GPIO_REG5 | 0x10[3:0] = 0x1 | 输出,低电平 |
| 0x10[3:0] = 0x9 | 输出,高电平 | |
| 0x10[3:0] = 0x3 | 输入,读取:0x1C[5] | |
| GPIO3 | 0x0F[3:0] = 0x1 | 输出,低电平 |
| 0x0F[3:0] = 0x9 | 输出,高电平 | |
| 0x0F[3:0] = 0x3 | 输入,读取:0x1C[3] | |
| GPIO2 | 0x0E[7:4] = 0x1 | 输出,低电平 |
| 0x0E[7:4] = 0x9 | 输出,高电平 | |
| 0x0E[7:4] = 0x3 | 输入,读取:0x1C[2] | |
| GPIO1 | 0x0E[3:0] = 0x1 | 输出,低电平 |
| 0x0E[3:0] = 0x9 | 输出,高电平 | |
| 0x0E[3:0] = 0x3 | 输入,读取:0x1C[1] | |
| GPIO0 | 0x0D[3:0] = 0x1 | 输出,低电平 |
| 0x0D[3:0] = 0x9 | 输出,高电平 | |
| 0x0D[3:0] = 0x3 | 输入,读取:0x1C[0] |