ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
SPI 控制通道在双通道 FPD-Link III 实现中使用从链路。有两种可能的模式可用,正向通道和反向通道模式。在正向通道模式下,SPI 主器件位于串行器处,因此 SPI 数据的发送方向与视频数据的方向相同。在反向通道模式下,SPI 主器件位于解串器处,因此 SPI 数据的发送方向与视频数据的方向相反。
SPI 控制通道在写入数据时可以在高速模式下工作,但在读取数据时必须在较低频率下工作。在 SPI 读取期间,数据在 SPI 时钟下降沿从从器件传输到主器件。因此,SPI 读取操作的时钟周期必须大于往返数据延迟。另一方面,对于 SPI 写入,可以以更高的频率发送数据,其中主器件可以忽略 MISO 引脚。
两种操作模式的 SPI 数据速率不对称。正向通道上的数据可以比反向通道上的数据发送得快得多。
SPI 不能用于访问串行器/解串器寄存器。