ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
在正向通道 SPI 操作中,位于串行器的 SPI 主器件生成 SPI 时钟 (SPLK)、主器件输出/从器件输入数据 (MOSI) 和低电平有效从器件选择 (SS)。串行器直接使用视频像素时钟对 SPI 信号进行过采样。SPLK、MOSI 和 SS 的三个采样值分别在前向信道帧中的数据位上发送。在解串器中,使用像素时钟重新生成 SPI 信号。为了节省设置和保持时间,解串器将在 SPLK 信号为高电平时保持 MOSI 数据。此外,相对于 MOSI 数据,解串器将 SPLK 延迟 1 个像素时钟,从而将设置增加 1 个像素时钟。
图 8-3 正向通道 SPI 写入
图 8-4 正向通道 SPI 读取