ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-26 展示了 DSI0(也可以是 DSI1)上的一个 DSI 非对称视频流输入,并被分离成了两个不同的视频分辨率。
在这种模式下,单个 DSI 视频输入可能包含两组具有不同格式和参数的视频数据。输出端的裁剪图像尺寸减小,但保持行时序,从而导致垂直消隐更大。
图 8-26 非对称分离与裁剪可以通过载剪输出图像来完成非对称的帧分离。输入视频的要求与对称分离的要求相同。超级帧必须包含两个相同大小的图像。这些图像将在水平和垂直尺寸裁剪以生成大小减小的图像。请注意,时钟频率仍然是超级帧频率的½。此外,水平和垂直消隐间隔会随着裁剪幅度的增加而增加。
通过为每个图像启用图像裁剪来处理非对称分离的配置。对于待裁剪的每个图像,必须对水平和垂直尺寸进行编程。
裁剪是由每个端口的 CROP_START_X/Y 和 CROP_STOP_X/Y 寄存器控制的。对于每个端口,CROP_ENABLE 是 CROP_START_X1 寄存器的第 7 位。
图 8-27 裁剪示例除了裁剪选项之外,还可以修改水平同步宽度和水平后沿周期。通常,这些值是根据输入视频自动生成的(双图像中的值的½),但可以通过设置 IMG_HSYNC_CTL 寄存器来覆盖这些值。通过设置 HSYNC_OV_EN 或 HBACK_OV_EN 控制值以及 IMG_HSYNC 和 IMG_HBACK 参数,可以单独覆盖水平同步周期和水平后沿。
默认情况下,非对称分离方法以超级帧图像的 ½ 频率生成每个结果图像。可以选择对每个生成的图像使用外部提供的参考时钟或者 DPHY 通道时钟的 1/N 分频版本。