ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB941AS-Q1 包含一个专用的 REM_INTB(远程中断)引脚。该引脚可直通由连接的 FPD-Link III 解串器(例如 DS90UB948-Q1)发出的 INTB 信号。在有效链路条件期间,解串器 INTB_IN 引脚上的值将反映到 DS90UB941AS-Q1 REM_INTB 引脚上。
在双路 FPD3 模式下,REM_INTB 引脚将指示连接的双路功能解串器发出的 INTB_IN。在其他模式下,REM_INTB 引脚将指示来自多个解串器的 INTB_IN 引脚的组合中断(如果已连接)。如果任一条连接报告了远程中断,则组合中断便会生效。
除了 REM_INTB 引脚之外,REM_INTB_CTRL 寄存器还允许将远程中断指示带到引脚。此外,REM_INTB_MODE 字段的选择 0001 允许将端口 0 远程中断带到 REM_INTB 并将端口 1 远程中断带到 INTB 引脚。
有关分离器模式的中断支持的详细信息,请参阅 DS90Ux941ASQ1 分离器的操作模式 应用手册 (SNLA308)。