ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O,类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| MIPI DSI 输入引脚 | |||
| DSI0_D0P | 58 | I | DSI RX 端口 0 差分数据输入引脚 使用 DEVICE_CFG (0x02h) 和 BRIDGE_CTL (0x4Fh) 寄存器进行 DSI RX 控制。如果未使用,这些引脚可能会接地或保留为未连接引脚。 |
| DSI0_D0N | 57 | I | |
| DSI0_D1P | 56 | I | |
| DSI0_D1N | 55 | I | |
| DSI0_D2P | 54 | I | |
| DSI0_D2N | 53 | I | |
| DSI0_D3P | 52 | I | |
| DSI0_D3N | 51 | I | |
| DSI0_CLKP | 60 | I | DSI RX 端口 0 差分时钟输入引脚 使用 DEVICE_CFG (0x02h) 和 BRIDGE_CTL (0x4Fh) 寄存器进行 DSI RX 控制。如果未使用,这些引脚可能会接地或保留为未连接引脚。 |
| DSI0_CLKN | 59 | I | |
| DSI1_D0P | 6 | I | DSI RX 端口 1 差分数据输入引脚 使用 DEVICE_CFG (0x02h) 和 BRIDGE_CTL (0x4Fh) 寄存器进行 DSI RX 控制。如果未使用,这些引脚可能会接地或保留为未连接引脚。 |
| DSI1_D0N | 5 | I | |
| DSI1_D1P | 4 | I | |
| DSI1_D1N | 3 | I | |
| DSI1_D2P | 2 | I | |
| DSI1_D2N | 1 | I | |
| DSI1_D3P | 63 | I | |
| DSI1_D3N | 62 | I | |
| DSI1_CLKP | 8 | I | DSI RX 端口 1 差分时钟输入引脚 使用 DEVICE_CFG (0x02h) 和 BRIDGE_CTL (0x4Fh) 寄存器进行 DSI RX 控制。如果未使用,这些引脚可能会接地或保留为未连接引脚。 |
| DSI1_CLKN | 7 | I | |
| LFDSI | 49 | D | DSI 环路滤波器引脚 在此引脚和接地之间连接一个 10nF 电容器 |
| FPD-LINK III 接口引脚 | |||
| DOUT0– | 26 | I/O | FPD-Link III TX 端口 0 引脚 该端口传输 FPD-Link III 高速正向通道视频和控制数据,并接收反向通道控制数据。该引脚可以通过 STP 或同轴电缆与兼容的 FPD-Link III 解串器 RX 连接。I/O 必须根据表 9-1 进行交流耦合。如果端口未使用,则将引脚保留为“未连接”。 |
| DOUT0+ | 27 | I/O | |
| DOUT1– | 22 | I/O | FPD-Link III TX 端口 1 引脚 该端口传输 FPD-Link III 高速正向通道视频和控制数据,并接收反向通道控制数据。该引脚可以通过 STP 或同轴电缆与兼容的 FPD-Link III 解串器 RX 连接。I/O 必须根据表 9-1 进行交流耦合。如果端口未使用,则将引脚保留为“未连接”。 |
| DOUT1+ | 23 | I/O | |
| LFT | 20 | D | FPD-Link III 环路滤波器引脚 在此引脚和接地之间连接一个 10nF 电容器 |
| REFCLK0 | 41 | I,PD | 外部参考时钟输入引脚 在独立 2:2 或非对称分离器模式下,它是 FPD-LINK III 端口 0 的外部参考时钟输入引脚。该引脚通常连接到低抖动时钟源。该引脚具有内部 25 kΩ 下拉电阻。如果未使用,该引脚可能会保留为“未连接”或连接到 GND。 |
| REFCLK1 | 11 | I,PD | 在独立 2:2 或非对称分离器模式下,该引脚是 FPD-LINK III 端口 1 的外部参考时钟输入引脚 该引脚通常连接到低抖动时钟源。该引脚具有内部 25 kΩ 下拉电阻。如果未使用,该引脚可能会保留为“未连接”或连接到 GND。 |
| 控制引脚 | |||
| I2C_SDA | 48 | I/O,OD | I2C 数据输入/输出接口引脚 开漏。建议将 2.2kΩ 至 4.7 kΩ 上拉(1)至 1.8V 或 3.3V。 |
| I2C_SCL | 47 | I/O,OD | I2C 时钟输入/输出接口引脚 开漏。建议将 2.2kΩ 至 4.7 kΩ 上拉(1)至 1.8V 或 3.3V。 |
| IDX | 19 | I,S | I2C 串行控制总线器件 ID 地址选择配置引脚 通过外部上拉电阻连接到 VDD18,通过下拉电阻连接到 GND,从而根据表 8-12 创建分压器。请勿保持断开或未连接。 |
| MODE_SEL0 | 18 | I,S | 模式选择 0 配置引脚 通过外部上拉电阻连接到 VDD18,通过下拉电阻连接到 GND,从而根据表 8-8 和 创建分压器。 |
| MODE_SEL1 | 32 | I,S | 模式选择 1 配置引脚 通过外部上拉电阻连接到 VDD18,通过下拉电阻连接到 GND,从而根据表 8-8 和 创建分压器。 |
| PDB | 31 | I,PD | 反相关断输入引脚。 通常通过下拉连接到处理器 GPIO。当 PDB 输入为高电平时,启用器件,并使内部寄存器和状态机复位为默认值。置位 PDB 信号为低电平将关闭器件并产生极少功耗。该引脚的默认功能为 PDB =低电平;掉电,内部 50kΩ 内部下拉电阻被启用。PDB 应保持低电平,直到施加电源并达到所需的最低电平。 PDB = 1,器件启用(正常工作) PDB = 0,器件关断。 |
| INTB | 30 | O,OD | 中断输出引脚 INTB 是低电平有效漏极开路并由状态寄存器控制。请参阅Topic Link Label8.3.8 INTB = H,正常工作 INTB = L,中断请求 建议的上拉电阻器为 4.7kΩ 到 VDDIO。请勿保持断开或未连接。 |
| REM_INTB | 10 | O | 远程中断输出引脚 REM_INTB 将直接镜像来自远程器件的 INTB_IN 信号的状态。无需单独读取串行器寄存器即可复位和更改该引脚的状态。如果未使用,则将引脚保留为“未连接”。 |
| SPI 引脚(在双路 FPD-LINK III 模式下) | |||
| MOSI | 46 | I/O,PD | SPI 主输出从输入引脚 仅在双链路模式下可用。与 D_GPIO0 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| MISO | 45 | I/O,PD | SPI 主输入从输出引脚 仅在双链路模式下可用。与 D_GPIO1 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| SPLK | 44 | I/O,PD | SPI 时钟引脚 仅在双链路模式下可用。与 D_GPIO2 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| SS | 43 | I/O,PD | SPI 从选择引脚 仅在双链路模式下可用。与 D_GPIO3 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| 高速 GPIO 引脚 | |||
| D_GPIO0 | 46 | I/O,PD | 高速 GPIO0 引脚 仅在双链路模式下可用。与 MOSI 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| D_GPIO1 | 45 | I/O,PD | 高速 GPIO1 引脚 仅在双链路模式下可用。与 MISO 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| D_GPIO2 | 44 | I/O,PD | 高速 GPIO2 引脚 仅在双链路模式下可用。与 SPLK 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| D_GPIO3 | 43 | I/O,PD | 高速 GPIO3 引脚 仅在双链路模式下可用。与 SS 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| GPIO 引脚 | |||
| GPIO0 | 14 | I/O,PD | 通用输入/输出 0 引脚 如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| GPIO1 | 15 | I/O,PD | 通用输入/输出 1 引脚 如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| GPIO2 | 38 | I/O,PD | 通用输入/输出 2 引脚 与 I2S_DC 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| GPIO3 | 39 | I/O,PD | 通用输入/输出 3 引脚 与 I2S_DD 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| 仅寄存器 GPIO 引脚 | |||
| GPIO5_REG | 37 | I/O,PD | 通用输入/输出 5 引脚 仅限本地寄存器控制。与 I2S_DB 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| GPIO6_REG | 36 | I/O,PD | 通用输入/输出 6 引脚 仅限本地寄存器控制。与 I2S_DA 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| GPIO7_REG | 34 | I/O,PD | 通用输入/输出 7 引脚 仅限本地寄存器控制。与 I2S_WC 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| GPIO8_REG | 35 | I/O,PD | 通用输入/输出 8 引脚 仅限本地寄存器控制。与 I2S_CLK 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| 从模式本地 I2S 通道引脚 | |||
| I2S_WC | 34 | I/O,PD | 从模式 I2S 字时钟输入引脚 与 GPIO7_REG 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| I2S_CLK | 35 | I/O,PD | 从模式 I2S 时钟输入引脚 与 GPIO8_REG 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| I2S_DA | 36 | I/O,PD | 从模式 I2S 数据输入引脚 与 GPIO6_REG 共享。如果未使用且处于默认条件(启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| I2S_DB | 37 | I/O,PD | 从模式 I2S 数据输入引脚 与 GPIO5_REG 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| I2S_DC | 38 | I/O,PD | 从模式 I2S 数据输入引脚 与 GPIO2 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| I2S_DD | 39 | I/O,PD | 从模式 I2S 数据输入引脚 与 GPIO3 共享。如果未使用且处于默认条件(已启用 25kΩ 下拉电阻),此引脚可保留为未连接引脚。 |
| 电源和接地引脚 | |||
| GND | DAP | G | DAP 是底部的大型金属触点,位于 VQFN 封装的中心。连接接地平面。 |
| VDD18 | 24 61 | P | 1.8V (±5%) 电源引脚 需要在每个 VDD 引脚有 0.1μF 或 0.01μF 电容器连接到 GND。建议引脚组使用额外的 1μF 和 10μF 去耦电容器。 |
| VDD11_P0 | 17 | P | 1.1V (±5%) 电源引脚 需要在每个 VDD 引脚上有 0.1μF 或 0.01μF 电容器连接到 GND。建议引脚组使用额外的 1μF 和 10μF 去耦电容器。 |
| VDD11_P1 | 50 | P | |
| VDD11_DSI | 64 | P | 1.1V (±5%) 电源引脚 需要在每个 VDD 引脚上有 0.1μF 或 0.01μF 电容器连接到 GND。建议引脚组使用额外的 1μF 和 10μF 去耦电容器。 |
| VDD11_A | 12 | P | |
| VDD11_HS0 | 28 | P | |
| VDD11_HS1 | 21 | P | |
| VDD11_S | 25 | P | |
| VDD11_L | 9 42 | P | 1.1V (±5%) 电源引脚 需要在每个 VDD 引脚上有 0.1μF 或 0.01μF 电容器连接到 GND建议引脚组使用额外的 1μF 和 10μF 去耦电容器。 |
| VDDIO | 16,33 | P | 1.8V (±5%) 或 3.3V (±10%) LVCMOS I/O 电源引脚 需要在每个 VDD 引脚上有 0.1μF 或 0.01μF 电容器连接到 GND。建议引脚组使用额外的 1μF 去耦电容器。如果选择 1.8V VDDIO 选项,则 VDDIO 和 VDD18 需要使用同一电源供电。 |
| 其他引脚 | |||
| RES0 | 29 | — | 保留。连接至 GND。 |
| RES1 | 40 | — | 保留。必须保留为“未连接”。 |
| RES2 | 13 | — | 保留。必须保留为“未连接”。 |
下面的定义规定了每个引脚的 I/O 单元的功能性。类型:
|