ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB941AS-Q1 支持接收双图像视频输入,其中双图像作为端到端(左/右图像)提供,与 HDMI 1.4b 规范中规定的端到端 3D 格式一致。DS90UB941AS-Q1 可通过编程方式将左/右格式的视频合并为具有交替像素的单个图像。生成的图像的行数量相同且大小相同,但像素经过重新排序。该图像可由 DS90UB941AS-Q1 分离,然后发送到两个独立的解串器(使用分离器模式),也可以发送给下游 DS90UB948-Q1 以便在解串器处分离为两个图像。
正确工作的要求如下:
设置 BRIDGE_CFG2 寄存器(寄存器 0x56[7])中的 LEFT_RIGHT_3D 寄存器位来启用左/右输入模式。软件还必须设置 2D 图像行大小 IMG_LINE_SIZE(寄存器 0x32 和 0x33)以及 IMG_DELAY 控制(寄存器 0x34 和 0x35)。IMG_DELAY 用于适当地延迟图像的再生,通常应设置为一个较小的值(例如,12 个时钟)。IMG_LINE_SIZE 的默认设置基于默认的 720p60 时序(60fps 时为 1280 x 720),行大小为 1280。注意,如果启用了分离器模式,则可以为每个端口单独设置 IMG_DELAY。
可在 VIDEO_3D_STS 寄存器(寄存器 0x58)中监视左/右视频处理状态。
可以在 DS90UB941AS-Q1 或下游解串器(例如 DS90UB948-Q1)分离图像。图 8-15 和图 8-16 中显示了分离示例。
图 8-15 在串行器分离的方法
图 8-16 在解串器分离的方法