ZHCSJ70C December 2018 – January 2021 DS90UB941AS-Q1
PRODUCTION DATA
在这种模式下,DSI 时钟是 FPD-Link III 接口的参考时钟。DSI 时钟必须是连续的,并且设置了 BRIDGE_CTL[7] 寄存器位。DSI 时钟需要满足必要的抖动要求。在此模式下,FPD-Link III 发送器与 DSI 时钟同步。像素时钟频率与Equation2 中给出的 DSI 时钟频率有关。
同步脉冲:在典型的 DSI 参考时钟模式操作中,使用 DSI 接口上的垂直同步 (VS) 和水平同步 (HS) 信号的原始时序在 FPD-Link III 上重新生成垂直同步 (VS) 和水平同步 (HS) 信号。下述 DSI 数据包与同步脉冲一起使用:
FPD-Link III 上的 VS 脉冲宽度(单位为行)等于 VSS 和 VSE 数据包之间的总行数(即,包含 VSS 数据包的 HSS 数据包的总数)。当精确的视频时序在重建过程中时,VS 脉冲宽度必须是整数个像素时钟。
FPD-Link III 上的 HS 脉冲宽度(单位为像素时钟)等于 HSS 数据包结束与 HSE 数据包结束之间的像素时钟数。当精确的视频时序在重建过程中时,HS 脉冲宽度必须是整数个像素时钟。
同步事件:如果 DSI 源配置为仅发送同步事件,则 DS90UB941AS-Q1 在 FPD-Link III 上生成如寄存器中配置的 VS 和 HS 脉冲。下述 DSI 数据包与同步事件一起使用:
配置同步事件:在 DSI 间接寄存器 DSI_CONFIG_0 (0x20) 中启用同步事件支持。HS 和 VS 脉冲宽度可在 DSI 间接寄存器 DSI_HSW_CFG 和 DSI_VSW_CFG 中独立配置。